chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Schakelkastbewaker
IMX12-CCM05-MTI-1I2T-HC/L/CC
Bestel-ID 100030580
Op voorraad
Prijsgroep
D3
Lijstprijs
€ 419,60
Artikel totaal
€ 419,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Certificaten
ATEX, IECEx
Elektrische aansluiting
Afneembare trekveerklemmen, 2-polig
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Polycarbonaat (PC)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Spanningsvoeding
24 VDC
Ex-uitvoering
ja
Nominale spanning
24 VDC
Certificaten
ATEX, IECEx
Eigenschappen
Certificaten
ATEX, IECEx
Elektrische aansluiting
Afneembare trekveerklemmen, 2-polig
Nominale spanning
24 VDC
home
Turck-Shop
Interfacetechniek
Schakelkastbewaking
IMX12-CCM05-MTI-1I2T-HC/L/CC