chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
IM18-CCM50-MTI/24VDC | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Schakelkastbewaker
IM18-CCM50-MTI/24VDC
Bestel-ID 100022405
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Elektrische aansluiting
Afneembare trekveerklemmen, 3-polig
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Polycarbonaat (PC)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Spanningsvoeding
24 VDC
Nominale spanning
24 VDC
Digitale uitgang
Relaisuitgang
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Afneembare trekveerklemmen, 3-polig
Digitale uitgang
Relaisuitgang
Nominale spanning
24 VDC
home
Turck-Shop
Interfacetechniek
Schakelkastbewaking
IM18-CCM50-MTI/24VDC
Op voorraad
Prijsgroep
D3
Lijstprijs
€ 547,95
Artikel totaal
€ 547,95
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support