chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
person
Aanmelden
Home
Producten
chevron_left
Menu
IM12-TI02-1TCURTDR-1I1R-C0/24VDC/CC | TURCK - Your Global Automation Partner
temperatuur-meetversterker
IM12-TI02-1TCURTDR-1I1R-C0/24VDC/CC
Bestel-ID 7580526
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Certificaten
ATEX, cULus
Elektrische aansluiting
Afneembare trekveerklemmen, 2-polig
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Polycarbonaat (PC)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Spanningsvoeding
24 VDC
Kanalenaantal
1
Ex-uitvoering
neen
Signaaltype
Temperatuuringang
Nominale spanning
24 VDC
Certificaten
cULus
Digitale uitgang
Relaisuitgang
Eigenschappen
Certificaten
cULus
Kanalenaantal
1
Signaaltype
Temperatuuringang
Nominale spanning
24 VDC
home
Turck-Shop
Interfacetechniek
Analoogsignaalscheider
IM12-TI02-1TCURTDR-1I1R-C0/24VDC/CC
Op voorraad
Prijsgroep
D3
Lijstprijs
€ 294,90
Artikel totaal
€ 294,90
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support