chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
temperatuur-meetversterker
IM12-TI02-1TCURTDR-1I-PR/24VDC/CC
Bestel-ID 7580523
Op voorraad
Prijsgroep
D3
Lijstprijs
€ 336,70
Artikel totaal
€ 336,70
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Interfacetechniek
Analoogsignaalscheider
IM12-TI02-1TCURTDR-1I-PR/24VDC/CC
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Elektrische aansluiting
Afneembare trekveerklemmen, 2-polig
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Polycarbonaat (PC)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Spanningsvoeding
24 VDC
Kanalenaantal
1
Ex-uitvoering
neen
Signaaltype
Temperatuuringang
Nominale spanning
Power-Bridge 24 VDC
Certificaten
cULus
Eigenschappen
Certificaten
cULus
Kanalenaantal
1
Signaaltype
Temperatuuringang
Nominale spanning
Power-Bridge 24 VDC