chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
temperatuur-meetversterker
IMX12-TI02-1TCURTDR-1I-PR/24VDC
Bestel-ID 7580500
Op voorraad
Prijsgroep
D3
Lijstprijs
€ 360,80
Artikel totaal
€ 360,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Interfacetechniek
Analoogsignaalscheider
IMX12-TI02-1TCURTDR-1I-PR/24VDC
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Certificaten
ATEX, IECEx, INMETRO, TR CU, NEPSI
Elektrische aansluiting
Afneembare schroefklemmen, 2-polig
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Polycarbonaat (PC)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Spanningsvoeding
24 VDC
Kanalenaantal
1
Ex-uitvoering
ja
Signaaltype
Temperatuuringang
Nominale spanning
Power-Bridge 24 VDC
Certificaten
ATEX
Eigenschappen
Certificaten
ATEX
Kanalenaantal
1
Signaaltype
Temperatuuringang
Nominale spanning
Power-Bridge 24 VDC
Contacteer Support