chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
person
Aanmelden
Home
Producten
chevron_left
Menu
IM12-AO01-1I-1I-HPR/24VDC | TURCK - Your Global Automation Partner
analoogsignaalscheider
IM12-AO01-1I-1I-HPR/24VDC
Bestel-ID 7580420
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Certificaten
ATEX, cULus
Elektrische aansluiting
Afneembare schroefklemmen, 2-polig
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Polycarbonaat (PC)
Spanningsvoeding
24 VDC
Kanalenaantal
1
Ex-uitvoering
neen
Signaaltype
Analoge uitgang (HART transparant)
Nominale spanning
Power-Bridge 24 VDC
Certificaten
cULus
Eigenschappen
Certificaten
cULus
Kanalenaantal
1
Signaaltype
Analoge uitgang (HART transparant)
Nominale spanning
Power-Bridge 24 VDC
Op voorraad
Prijsgroep
D3
Lijstprijs
€ 271,40
home
Turck-Shop
Interfacetechniek
Analoogsignaalscheider
IM12-AO01-1I-1I-HPR/24VDC
Artikel totaal
€ 271,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support