chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
IMX12-AO01-1I-1I-HPR/24VDC | TURCK - Your Global Automation Partner
analoogsignaalscheider
IMX12-AO01-1I-1I-HPR/24VDC
Bestel-ID 7580400
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Certificaten
ATEX, IECEx, NEPSI, KOSHA, TIIS, INMETRO, TR CU
Elektrische aansluiting
Afneembare schroefklemmen, 2-polig
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Polycarbonaat (PC)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Spanningsvoeding
24 VDC
Kanalenaantal
1
Ex-uitvoering
ja
Signaaltype
Analoge uitgang (HART transparant)
Nominale spanning
Power-Bridge 24 VDC
Certificaten
ATEX
Eigenschappen
Certificaten
ATEX
Kanalenaantal
1
Signaaltype
Analoge uitgang (HART transparant)
Nominale spanning
Power-Bridge 24 VDC
home
Turck-Shop
Interfacetechniek
Analoogsignaalscheider
IMX12-AO01-1I-1I-HPR/24VDC
Op voorraad
Prijsgroep
D3
Lijstprijs
€ 293,00
Artikel totaal
€ 293,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support