chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
IM12-AI01-1I-2IU-HPR/24VDC/CC | TURCK - Your Global Automation Partner
meetomvormer-voedingsscheider
IM12-AI01-1I-2IU-HPR/24VDC/CC
Bestel-ID 7580322
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Certificaten
ATEX, cULus
Elektrische aansluiting
Afneembare trekveerklemmen, 2-polig
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Polycarbonaat (PC)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Spanningsvoeding
24 VDC
Kanalenaantal
1
Ex-uitvoering
neen
Signaaltype
Analoge ingang (HART transparant)
Nominale spanning
Power-Bridge 24 VDC
Certificaten
cULus
Eigenschappen
Certificaten
cULus
Kanalenaantal
1
Signaaltype
Analoge ingang (HART transparant)
Nominale spanning
Power-Bridge 24 VDC
Op voorraad
Prijsgroep
D3
Lijstprijs
€ 349,80
home
Turck-Shop
Interfacetechniek
Analoogsignaalscheider
IM12-AI01-1I-2IU-HPR/24VDC/CC
Artikel totaal
€ 349,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support