chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
meetomvormer-voedingsscheider
IMX12-AI01-1I-1IU-HPR/24VDC
Bestel-ID 7580312
Op voorraad
Prijsgroep
D3
Lijstprijs
€ 341,95
Artikel totaal
€ 341,95
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Interfacetechniek
Analoogsignaalscheider
IMX12-AI01-1I-1IU-HPR/24VDC
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Certificaten
ATEX, IECEx, TR CU
Elektrische aansluiting
Afneembare schroefklemmen, 2-polig
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Polycarbonaat (PC)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Spanningsvoeding
24 VDC
Kanalenaantal
1
Ex-uitvoering
ja
Signaaltype
Analoge ingang (HART transparant)
Nominale spanning
Power-Bridge 24 VDC
Certificaten
IECEx
Eigenschappen
Certificaten
IECEx
Kanalenaantal
1
Signaaltype
Analoge ingang (HART transparant)
Nominale spanning
Power-Bridge 24 VDC