chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
meetomvormer-voedingsscheider
IMX12-AI01-1I-2IU-H0/24VDC
Bestel-ID 7580301
Op voorraad
Prijsgroep
D3
Lijstprijs
€ 353,40
Artikel totaal
€ 353,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Interfacetechniek
Analoogsignaalscheider
IMX12-AI01-1I-2IU-H0/24VDC
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Certificaten
ATEX, IECEx, TR CU
Elektrische aansluiting
Afneembare schroefklemmen, 2-polig
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Polycarbonaat (PC)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Spanningsvoeding
24 VDC
Kanalenaantal
1
Ex-uitvoering
ja
Signaaltype
Analoge ingang (HART transparant)
Nominale spanning
24 VDC
Certificaten
ATEX, IECEx, TR CU
Eigenschappen
Certificaten
ATEX, IECEx, TR CU
Kanalenaantal
1
Signaaltype
Analoge ingang (HART transparant)
Nominale spanning
24 VDC
Contacteer Support