chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
meetomvormer-voedingsscheider
IMC-AIA-11EX-I/24VDC
Bestel-ID 7560009
Op voorraad
Prijsgroep
D3
Lijstprijs
€ 300,20
Artikel totaal
€ 300,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Interfacetechniek
Analoogsignaalscheider
IMC-AIA-11EX-I/24VDC
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Certificaten
ATEX, cFMus, IECEx, TR CU
Elektrische aansluiting
M12-flensaansluiting
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Polycarbonaat (PC)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Spanningsvoeding
24 VDC
Kanalenaantal
1
Ex-uitvoering
ja
Signaaltype
Analoge ingang
Nominale spanning
24 VDC
Certificaten
ATEX, IECEx, TR CU
Eigenschappen
Certificaten
ATEX, IECEx, TR CU
Kanalenaantal
1
Signaaltype
Analoge ingang
Nominale spanning
24 VDC