chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
niveaubewaker
MK91-12-R/230VAC
Bestel-ID 7545070
Op voorraad
Prijsgroep
D3
Lijstprijs
€ 273,55
home
Turck-Shop
Interfacetechniek
Analoogsignaalscheider
MK91-12-R/230VAC
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Uitgangsfunctie
min. / max. tweepuntsregeling
Certificaten
GOST
Elektrische aansluiting
4 x 4-polige platte klemmen met zelfopenende aandrukschijven
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Polycarbonaat (PC)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Spanningsvoeding
230 VAC
Kanalenaantal
1
Ex-uitvoering
neen
Signaaltype
Weerstandsingang
Nominale spanning
230 VAC
Certificaten
GOST
Digitale uitgang
Relaisuitgang
Eigenschappen
Certificaten
GOST
Kanalenaantal
1
Signaaltype
Weerstandsingang
Nominale spanning
230 VAC
Artikel totaal
€ 273,55
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support