chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
IM43-13-SR | TURCK - Your Global Automation Partner
grenswaardensignaalgever
IM43-13-SR
Bestel-ID 7540041
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Certificaten
cFMus, TR CU, Metrologisch certificaat Rusland
Elektrische aansluiting
4 x 5-polig afneembare klemmenblokken, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Polycarbonaat (PC)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Spanningsvoeding
breed bereik
Kanalenaantal
1
Ex-uitvoering
neen
Signaaltype
Analoge ingang
Nominale spanning
Breed spanningsbereik
Certificaten
cFMus, TR CU
Digitale uitgang
Relaisuitgang
Eigenschappen
Certificaten
cFMus, TR CU
Kanalenaantal
1
Signaaltype
Analoge ingang
Nominale spanning
Breed spanningsbereik
Op voorraad
Prijsgroep
D3
Lijstprijs
€ 232,10
home
Turck-Shop
Interfacetechniek
Analoogsignaalscheider
IM43-13-SR
Artikel totaal
€ 232,10
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support