chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
niveaubewaker
MK91-R11/24VDC
Bestel-ID 7525202
Op voorraad
Prijsgroep
D3
Lijstprijs
€ 95,55
Artikel totaal
€ 95,55
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Interfacetechniek
Analoogsignaalscheider
MK91-R11/24VDC
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Uitgangsfunctie
min. / max.
Certificaten
UL
Elektrische aansluiting
4 x 2-polige platte klemmen met zelfopenende aandrukschijven
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Polycarbonaat (PC)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Spanningsvoeding
24 VDC
Kanalenaantal
1
Ex-uitvoering
neen
Signaaltype
Weerstandsingang
Nominale spanning
24 VDC
Certificaten
UL
Digitale uitgang
Relaisuitgang
Eigenschappen
Certificaten
UL
Kanalenaantal
1
Signaaltype
Weerstandsingang
Nominale spanning
24 VDC