chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
potentiometerversterker
IM36-11EX-U/24VDC
Bestel-ID 7509526
Op voorraad
Prijsgroep
D3
Lijstprijs
€ 300,05
Artikel totaal
€ 300,05
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Interfacetechniek
Analoogsignaalscheider
IM36-11EX-U/24VDC
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Certificaten
ATEX, TR CU, Metrologisch certificaat Rusland
Elektrische aansluiting
4 x 3-polig afneembare klemmenblokken, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Polycarbonaat (PC)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Spanningsvoeding
24 VDC
Kanalenaantal
1
Ex-uitvoering
ja
Signaaltype
Weerstandsingang
Nominale spanning
24 VDC
Certificaten
ATEX, TR CU
Eigenschappen
Certificaten
ATEX, TR CU
Kanalenaantal
1
Signaaltype
Weerstandsingang
Nominale spanning
24 VDC