chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
IM35-11-HI/24VDC | TURCK - Your Global Automation Partner
analoogsignaalscheider
IM35-11-HI/24VDC
Bestel-ID 7506519
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Certificaten
TR CU, Metrologisch certificaat Rusland
Elektrische aansluiting
4 x 3-polige afneembare klemmenblokken met testhuls, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Polycarbonaat (PC)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Spanningsvoeding
24 VDC
Kanalenaantal
1
Ex-uitvoering
neen
Signaaltype
Analoge uitgang (HART transparant)
Nominale spanning
24 VDC
Certificaten
TR CU
Eigenschappen
Certificaten
TR CU
Kanalenaantal
1
Signaaltype
Analoge uitgang (HART transparant)
Nominale spanning
24 VDC
Op voorraad
Prijsgroep
D3
Lijstprijs
€ 302,55
home
Turck-Shop
Interfacetechniek
Analoogsignaalscheider
IM35-11-HI/24VDC
Artikel totaal
€ 302,55
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support