chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
analoogsignaalscheider
IM35-22EX-HI
Bestel-ID 7506518
Op voorraad
Prijsgroep
D3
Lijstprijs
€ 350,25
Artikel totaal
€ 350,25
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Interfacetechniek
Analoogsignaalscheider
IM35-22EX-HI
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Certificaten
ATEX, TR CU, Metrologisch certificaat Rusland
Elektrische aansluiting
4 x 5-polige afneembare klemmenblokken met testhuls, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Polycarbonaat (PC)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Spanningsvoeding
breed bereik
Kanalenaantal
2
Ex-uitvoering
ja
Signaaltype
Analoge uitgang (HART transparant)
Nominale spanning
Breed spanningsbereik
Certificaten
ATEX, TR CU
Eigenschappen
Certificaten
ATEX, TR CU
Kanalenaantal
2
Signaaltype
Analoge uitgang (HART transparant)
Nominale spanning
Breed spanningsbereik