chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
meetomvormer-voedingsscheider
IM33-12-HI/24VDC
Bestel-ID 7506454
Op voorraad
Prijsgroep
D3
Lijstprijs
€ 406,25
Artikel totaal
€ 406,25
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Interfacetechniek
Analoogsignaalscheider
IM33-12-HI/24VDC
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Certificaten
TR CU, Metrologisch certificaat Rusland
Elektrische aansluiting
4 x 3-polige afneembare klemmenblokken met testhuls, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Polycarbonaat (PC)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Spanningsvoeding
24 VDC
Kanalenaantal
1
Ex-uitvoering
neen
Signaaltype
Analoge ingang (HART transparant)
Nominale spanning
24 VDC
Certificaten
TR CU
Eigenschappen
Certificaten
TR CU
Kanalenaantal
1
Signaaltype
Analoge ingang (HART transparant)
Nominale spanning
24 VDC