chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
meetomvormer-voedingsscheider
IM33-12EX-HI/24VDC
Bestel-ID 7506446
Op voorraad
Prijsgroep
D3
Lijstprijs
€ 406,25
Artikel totaal
€ 406,25
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Interfacetechniek
Analoogsignaalscheider
IM33-12EX-HI/24VDC
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Certificaten
ATEX, IECEx, UL, cFMus, TR CU, TIIS, CCOE, Metrologisch certificaat Rusland, KOSHA
Elektrische aansluiting
4 x 3-polige afneembare klemmenblokken met testhuls, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Polycarbonaat (PC)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Spanningsvoeding
24 VDC
Kanalenaantal
1
Ex-uitvoering
ja
Signaaltype
Analoge ingang (HART transparant)
Nominale spanning
24 VDC
Certificaten
ATEX, IECEx, UL, cFMus, TR CU, TIIS, CCOE
Eigenschappen
Certificaten
ATEX, IECEx, UL, cFMus, TR CU, TIIS, CCOE
Kanalenaantal
1
Signaaltype
Analoge ingang (HART transparant)
Nominale spanning
24 VDC
Contacteer Support