chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
meetomvormer-voedingsscheider voor brand- en rookdetector
IM33-FSD-EX/L
Bestel-ID 7506433
Op voorraad
Prijsgroep
D3
Lijstprijs
€ 300,20
Artikel totaal
€ 300,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Interfacetechniek
Analoogsignaalscheider
IM33-FSD-EX/L
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Certificaten
ATEX, cFMus, TR CU, Metrologisch certificaat Rusland
Elektrische aansluiting
4 x 3-polige afneembare klemmenblokken met testhuls, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Polycarbonaat (PC)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Spanningsvoeding
loop-powered
Kanalenaantal
2
Ex-uitvoering
ja
Signaaltype
Analoge ingang
Nominale spanning
Breed spanningsbereik
Certificaten
ATEX, cFMus, TR CU
Eigenschappen
Certificaten
ATEX, cFMus, TR CU
Kanalenaantal
2
Signaaltype
Analoge ingang
Nominale spanning
Breed spanningsbereik
Contacteer Support