chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
analoogsignaalscheider
IM31-22EX-I
Bestel-ID 7506322
Op voorraad
Prijsgroep
D3
Lijstprijs
€ 310,60
Artikel totaal
€ 310,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Interfacetechniek
Analoogsignaalscheider
IM31-22EX-I
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Certificaten
ATEX, IECEx, UL, cFMus, TR CU, NEPSI, Metrologisch certificaat Rusland
Elektrische aansluiting
4 x 3-polig afneembare klemmenblokken, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Polycarbonaat (PC)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Spanningsvoeding
breed bereik
Kanalenaantal
2
Ex-uitvoering
ja
Signaaltype
Analoge ingang
Nominale spanning
Breed spanningsbereik
Certificaten
ATEX, IECEx, UL, cFMus, TR CU, NEPSI
Eigenschappen
Certificaten
ATEX, IECEx, UL, cFMus, TR CU, NEPSI
Kanalenaantal
2
Signaaltype
Analoge ingang
Nominale spanning
Breed spanningsbereik