chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
analoogsignaalscheider
IMS-AI-UNI/24V
Bestel-ID 7504009
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Certificaten
UL, GOST
Elektrische aansluiting
Schroefklemmen
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Polycarbonaat (PC)
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Spanningsvoeding
24 VDC
Kanalenaantal
1
Ex-uitvoering
neen
Signaaltype
Analoge ingang
Nominale spanning
24 VDC
Certificaten
cULus, GOST
Eigenschappen
Certificaten
cULus, GOST
Kanalenaantal
1
Signaaltype
Analoge ingang
Nominale spanning
24 VDC
Op voorraad
Prijsgroep
D3
Lijstprijs
€ 207,65
home
Turck-Shop
Interfacetechniek
Analoogsignaalscheider
IMS-AI-UNI/24V
Artikel totaal
€ 207,65
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support