chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SE-44X4-E524 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrial Ethernet
SE-44X4-E524
Bestel-ID U9450
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 829,35
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
75
Beschermingsgraad
IP67
Aansluittechniek Ethernet
5 x M12, 4-polig, D-gecodeerd
Aantal Ethernet-poorten
5 poorten
Transmissiesnelheid Ethernet
10/100 Mbit/s
Eigenschappen
Aansluittechniek Ethernet
5 x M12, 4-polig, D-gecodeerd
Aantal Ethernet-poorten
5 poorten
Transmissiesnelheid Ethernet
10/100 Mbit/s
Beschermingsgraad
IP67
Artikel totaal
€ 829,35
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Industriële netwerktechniek
Industriële switches
SE-44X4-E524
Contacteer Support