chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrial Ethernet
SE-44X4-E924
Bestel-ID U9449
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 1.198,60
Artikel totaal
€ 1.198,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
75
Beschermingsgraad
IP67
Aansluittechniek Ethernet
9 x M12, 4-polig, D-gecodeerd
Aantal Ethernet-poorten
9 poorten
Transmissiesnelheid Ethernet
10/100 Mbit/s
Eigenschappen
Aansluittechniek Ethernet
9 x M12, 4-polig, D-gecodeerd
Aantal Ethernet-poorten
9 poorten
Transmissiesnelheid Ethernet
10/100 Mbit/s
Beschermingsgraad
IP67
home
Turck-Shop
Industriële netwerktechniek
Industriële switches
SE-44X4-E924