chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TNIC-UX-8GE | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Unmanaged ethernetswitch
TNIC-UX-8GE
Bestel-ID 100049179
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP30
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Aansluittechniek Ethernet
8 x RJ45
Aantal Ethernet-poorten
8 poorten
Transmissiesnelheid Ethernet
10/100/1000 Mbit/s
Eigenschappen
Aansluittechniek Ethernet
8 x RJ45
Aantal Ethernet-poorten
8 poorten
Transmissiesnelheid Ethernet
10/100/1000 Mbit/s
Beschermingsgraad
IP30
home
Turck-Shop
Industriële netwerktechniek
Industriële switches
TNIC-UX-8GE
Op voorraad
Lijstprijs
€ 332,65
Artikel totaal
€ 332,65
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support