chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TNIC-UX-16FE | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Unmanaged ethernetswitch
TNIC-UX-16FE
Bestel-ID 100049177
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP30
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Aansluittechniek Ethernet
16 × RJ45
Aantal Ethernet-poorten
16 poorten
Transmissiesnelheid Ethernet
10/100 Mbit/s
Eigenschappen
Aansluittechniek Ethernet
16 × RJ45
Aantal Ethernet-poorten
16 poorten
Transmissiesnelheid Ethernet
10/100 Mbit/s
Beschermingsgraad
IP30
Op voorraad
Lijstprijs
€ 329,30
home
Turck-Shop
Industriële netwerktechniek
Industriële switches
TNIC-UX-16FE
Artikel totaal
€ 329,30
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support