chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BL60UV365-340GL30ASQ | TURCK - Your Global Automation Partner
beeldverwerking
BL60UV365-340GL30ASQ
Bestel-ID 3815824
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Bouwvorm
Rechthoekig
Beschermingsgraad
IP50
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12
Materiaal behuizing
aluminium
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Work light strip
Lichtsoort
UV
In cascade monteerbaar
Nee
Bouwgrootte
381.4 x 60.9 x 31.3 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Materiaal behuizing
aluminium
Lichtsoort
UV
Beschermingsgraad
IP69K
home
Turck-Shop
Industriële beeldverwerking
Verlichting
BL60UV365-340GL30ASQ
Op voorraad
Lijstprijs
€ 828,00
Artikel totaal
€ 828,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support