chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BL60G340L14ASQ | TURCK - Your Global Automation Partner
beeldverwerking
BL60G340L14ASQ
Bestel-ID 3815822
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP69K
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12
Materiaal behuizing
aluminium
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Work light strip
Lichtsoort
groen
Bouwgrootte
381.4 x 60.9 x 31.3 mm
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Materiaal behuizing
aluminium
Lichtsoort
groen
Beschermingsgraad
IP69K
Op voorraad
Lijstprijs
€ 759,60
home
Turck-Shop
Industriële beeldverwerking
Verlichting
BL60G340L14ASQ
Artikel totaal
€ 759,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support