chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
GS60GL4Q | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
beeldverwerking
GS60GL4Q
Bestel-ID 3815789
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
cilindervormig/schroefdraad
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12
Materiaal behuizing
aluminium
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Spot-licht
Lichtsoort
groen
Dimbaar
2-traps
In cascade monteerbaar
Nee
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Materiaal behuizing
aluminium
Lichtsoort
groen
Beschermingsgraad
IP67
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 260,40
Artikel totaal
€ 260,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Industriële beeldverwerking
Verlichting
GS60GL4Q