chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
LEDWRV62X62M | TURCK - Your Global Automation Partner
beeldverwerking
LEDWRV62X62M
Bestel-ID 3097380
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP50
Kabellengte (m)
0.3
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M8 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Oppervlaklicht
Lichtsoort
wit
Bouwgrootte
66.7 x 66.7 x 104.1 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Materiaal behuizing
metaal
Lichtsoort
wit
Beschermingsgraad
IP50
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 367,20
home
Turck-Shop
Industriële beeldverwerking
Verlichting
LEDWRV62X62M
Artikel totaal
€ 367,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support