chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
LEDRRV80X80M | TURCK - Your Global Automation Partner
beeldverwerking
LEDRRV80X80M
Bestel-ID 3097373
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP50
Kabellengte (m)
0.3
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M8 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Oppervlaklicht
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
87.3 x 87.3 x 35.5 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Materiaal behuizing
metaal
Lichtsoort
rood
Beschermingsgraad
IP50
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 411,60
home
Turck-Shop
Industriële beeldverwerking
Verlichting
LEDRRV80X80M
Artikel totaal
€ 411,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support