chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
beeldverwerking
LEDGRV70XD5-PM
Bestel-ID 3097370
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 478,90
home
Turck-Shop
Industriële beeldverwerking
Verlichting
LEDGRV70XD5-PM
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP50
Kabellengte (m)
0.3
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M8 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Oppervlaklicht
Lichtsoort
groen
Bouwgrootte
76.2 x 76.2 x 63 mm
Dimbaar
Potentiometer
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Materiaal behuizing
metaal
Lichtsoort
groen
Beschermingsgraad
IP50
Artikel totaal
€ 478,90
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support