chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
LEDIB150X150PW2-XQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
beeldverwerking
LEDIB150X150PW2-XQ
Bestel-ID 3082484
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Oppervlaklicht
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
180.1 x 188.9 x 25.5 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Materiaal behuizing
Kunststof
Lichtsoort
IR
Beschermingsgraad
IP67
home
Turck-Shop
Industriële beeldverwerking
Verlichting
LEDIB150X150PW2-XQ
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 957,60
Artikel totaal
€ 957,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support