chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
LEDRB150X150PW2-XQ | TURCK - Your Global Automation Partner
beeldverwerking
LEDRB150X150PW2-XQ
Bestel-ID 3082480
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Oppervlaklicht
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
180.1 x 188.9 x 25.5 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Materiaal behuizing
Kunststof
Lichtsoort
rood
Beschermingsgraad
IP67
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 957,60
home
Turck-Shop
Industriële beeldverwerking
Verlichting
LEDRB150X150PW2-XQ
Artikel totaal
€ 957,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support