chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
LEDRR90SS-G | TURCK - Your Global Automation Partner
beeldverwerking
LEDRR90SS-G
Bestel-ID 3078052
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP68
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M8 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Roestvast staal
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Oppervlaklicht
Lichtsoort
rood
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Materiaal behuizing
metaal
Lichtsoort
rood
Beschermingsgraad
IP68
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 3.265,10
home
Turck-Shop
Industriële beeldverwerking
Verlichting
LEDRR90SS-G
Artikel totaal
€ 3.265,10
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support