chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
LEDBO100M-D | TURCK - Your Global Automation Partner
beeldverwerking
LEDBO100M-D
Bestel-ID 3077466
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP40
Kabellengte (m)
0.6
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M8 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL geanodiseerd
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Oppervlaklicht
Lichtsoort
Blauw
Bouwgrootte
109.3 x 109.3 x 178 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Materiaal behuizing
metaal
Lichtsoort
Blauw
Beschermingsgraad
IP40
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 2.282,70
Artikel totaal
€ 2.282,70
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Industriële beeldverwerking
Verlichting
LEDBO100M-D
Contacteer Support