chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
LEDBR62X62M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
beeldverwerking
LEDBR62X62M
Bestel-ID 3076152
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Kabellengte (m)
0.3
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M8 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Koolstofarm staal
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Oppervlaklicht
Lichtsoort
Blauw
Bouwgrootte
66.7 x 66.7 x 104.1 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Materiaal behuizing
metaal
Lichtsoort
Blauw
Beschermingsgraad
IP20
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 403,20
Artikel totaal
€ 403,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Industriële beeldverwerking
Verlichting
LEDBR62X62M
Contacteer Support