chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
beeldverwerking
LEDRO100W
Bestel-ID 3075309
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 1.630,50
Artikel totaal
€ 1.630,50
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Industriële beeldverwerking
Verlichting
LEDRO100W
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP40
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL geanodiseerd
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Oppervlaklicht
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
109.3 x 109.3 x 178 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
metaal
Lichtsoort
rood
Beschermingsgraad
IP40