chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
LEDRR80X80M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
beeldverwerking
LEDRR80X80M
Bestel-ID 3072263
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Kabellengte (m)
2
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M8 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Koolstofarm staal
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Oppervlaklicht
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
87.3 x 87.3 x 35.5 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Materiaal behuizing
metaal
Lichtsoort
rood
Beschermingsgraad
IP20
home
Turck-Shop
Industriële beeldverwerking
Verlichting
LEDRR80X80M
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 729,60
Artikel totaal
€ 729,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support