chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
LEDUV395S50L5-XQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
beeldverwerking
LEDUV395S50L5-XQ
Bestel-ID 3025205
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP69K
Bouwvorm
gladde behuizing
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL geanodiseerd
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Uitstralingshoek
5°
Functie
Spot-licht
Lichtsoort
UV
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Materiaal behuizing
metaal
Lichtsoort
UV
Beschermingsgraad
IP69K
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 596,00
home
Turck-Shop
Industriële beeldverwerking
Verlichting
LEDUV395S50L5-XQ
Artikel totaal
€ 596,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support