chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
LEDWR70XD5-PQ | TURCK - Your Global Automation Partner
beeldverwerking
LEDWR70XD5-PQ
Bestel-ID 3017338
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP50
Kabellengte (m)
0.15
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL geanodiseerd
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Oppervlaklicht
Lichtsoort
wit
Bouwgrootte
76.2 x 76.2 x 38.7 mm
Dimbaar
Ja
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Materiaal behuizing
metaal
Lichtsoort
wit
Beschermingsgraad
IP50
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 804,00
home
Turck-Shop
Industriële beeldverwerking
Verlichting
LEDWR70XD5-PQ
Artikel totaal
€ 804,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support