chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
LEDIA70SSD5-PQ | TURCK - Your Global Automation Partner
beeldverwerking
LEDIA70SSD5-PQ
Bestel-ID 3016248
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP68
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Roestvast staal
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Oppervlaklicht
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
102 x 91 x 28.2 mm
Dimbaar
Ja
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Materiaal behuizing
metaal
Lichtsoort
IR
Beschermingsgraad
IP68
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 2.120,40
home
Turck-Shop
Industriële beeldverwerking
Verlichting
LEDIA70SSD5-PQ
Artikel totaal
€ 2.120,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support