chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
LEDGA70SSD5-XQ | TURCK - Your Global Automation Partner
beeldverwerking
LEDGA70SSD5-XQ
Bestel-ID 3016231
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP68
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Roestvast staal
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Oppervlaklicht
Lichtsoort
groen
Bouwgrootte
102 x 91 x 28.2 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Materiaal behuizing
metaal
Lichtsoort
groen
Beschermingsgraad
IP68
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 2.037,80
home
Turck-Shop
Industriële beeldverwerking
Verlichting
LEDGA70SSD5-XQ
Artikel totaal
€ 2.037,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support