chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
LEDWA70XD5-PQ | TURCK - Your Global Automation Partner
beeldverwerking
LEDWA70XD5-PQ
Bestel-ID 3016051
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP50
Kabellengte (m)
0.15
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Koolstofarm staal
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Oppervlaklicht
Lichtsoort
wit
Bouwgrootte
76.2 x 76.2 x 29.2 mm
Dimbaar
Ja
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Materiaal behuizing
metaal
Lichtsoort
wit
Beschermingsgraad
IP50
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 847,20
home
Turck-Shop
Industriële beeldverwerking
Verlichting
LEDWA70XD5-PQ
Artikel totaal
€ 847,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support