chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
LEDBA70XD5-XQ | TURCK - Your Global Automation Partner
beeldverwerking
LEDBA70XD5-XQ
Bestel-ID 3016019
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP50
Kabellengte (m)
0.15
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Koolstofarm staal
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Oppervlaklicht
Lichtsoort
Blauw
Bouwgrootte
76.2 x 76.2 x 29.2 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Materiaal behuizing
metaal
Lichtsoort
Blauw
Beschermingsgraad
IP50
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 411,60
home
Turck-Shop
Industriële beeldverwerking
Verlichting
LEDBA70XD5-XQ
Artikel totaal
€ 411,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support