chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
LEDRA70XD5-PM | TURCK - Your Global Automation Partner
beeldverwerking
LEDRA70XD5-PM
Bestel-ID 3015739
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP50
Kabellengte (m)
0.3
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M8 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Koolstofarm staal
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
Oppervlaklicht
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
76.2 x 76.2 x 29.2 mm
Dimbaar
Ja
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Materiaal behuizing
metaal
Lichtsoort
rood
Beschermingsgraad
IP50
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 858,60
home
Turck-Shop
Industriële beeldverwerking
Verlichting
LEDRA70XD5-PM
Artikel totaal
€ 858,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support