chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
LEDRLA290AD6-XQ | TURCK - Your Global Automation Partner
beeldverwerking
LEDRLA290AD6-XQ
Bestel-ID 3014493
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP68
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Vernikkeld aluminium
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Uitstralingshoek
6,5°
Functie
Work light strip
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
328 x 76 x 34.9 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Materiaal behuizing
metaal
Lichtsoort
rood
Beschermingsgraad
IP68
home
Turck-Shop
Industriële beeldverwerking
Verlichting
LEDRLA290AD6-XQ
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 1.563,15
Artikel totaal
€ 1.563,15
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support