chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
LEDRLA580XD6-XQ | TURCK - Your Global Automation Partner
beeldverwerking
LEDRLA580XD6-XQ
Bestel-ID 3014472
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP50
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL geanodiseerd
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Uitstralingshoek
6,5°
Functie
Work light strip
Lichtsoort
rood
Bouwgrootte
623.6 x 59.4 x 32.6 mm
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Connector
Materiaal behuizing
metaal
Lichtsoort
rood
Beschermingsgraad
IP50
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 1.957,20
home
Turck-Shop
Industriële beeldverwerking
Verlichting
LEDRLA580XD6-XQ
Artikel totaal
€ 1.957,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support