chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Beeldverwerking
PPROCTL1.3BCR
Bestel-ID 3077258
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 7.824,95
Artikel totaal
€ 7.824,95
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Industriële beeldverwerking
Controllers
PPROCTL1.3BCR
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus TCP, PCCC, RS232
Elektrische aansluiting
Schroefklemmen
Connectortype
afneembare schroefklemmen
Materiaal behuizing
metaal
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Functie
BCR
Bedrijfsspanning
DC
Resolution
1280 × 1024 pixels
Eigenschappen
Resolution
1280 × 1024 pixels
Contacteer Support