chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PPROCTLBCR | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Beeldverwerking
PPROCTLBCR
Bestel-ID 3076115
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP20
Uitgangsfunctie
PNP/NPN
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus TCP, PCCC, RS232
Elektrische aansluiting
Schroefklemmen
Connectortype
afneembare schroefklemmen
Materiaal behuizing
metaal
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Bedrijfsspanning
DC
Resolution
640 × 480 pixels
Eigenschappen
Resolution
640 × 480 pixels
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 5.999,20
home
Turck-Shop
Industriële beeldverwerking
Controllers
PPROCTLBCR
Artikel totaal
€ 5.999,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support